Genomföringsplint - HDFK 25-VP SLS/Z - 0717335

Bilden visar en 7-polig variant

Genomföringsplint, poltal: 1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
  • Tillförlitlig täthet även för lågviskösa fyllmassor
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0717335
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918879099
Vikt per styck (exklusive förpackning) 48,230 g
Tullnummer 85369010