Honinsats - HCC 4-F BK - 0716200

Honinsats, märkspänning: 500 V, märkström: 25 A, anslutning: Skruvanslutning, antal anslutningar: 10, area:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 92 mm, höjd: 18 mm, färg: svart, monteringssätt: direkt fastskruvning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0716200
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1ZWX -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356155700
Vikt per styck (exklusive förpackning) 43,230 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)