Genomföringsplint - HDFKV 10-VP/Z - 0714134

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, Lödanslutning, poltal: 1, märkström: 76 A, area: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 90 °, bredd: 10,1 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0714134
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 638 (CC-2009)
GTIN 4046356180221
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,870 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)