Genomföringsplint - HDFKV 95/Z - 0714105

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 1, märkström: 232 A, area: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 90 °, bredd: 25 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel blockuppbyggnad med varianter med fästtappar
  • Enkel montering av de båda plinthälfterna genom att helt pressa ihop delarna
  • Automatiskt vridskydd genom en i höljet integrerad låstapp
  • Distansplattor ökar luft- och krypsträckorna
  • Universiell skruvanslutning med skruvlåsning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0714105
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 621 (C_1_2013)
GTIN 4046356180276
Vikt per styck (exklusive förpackning) 265,380 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)