Två-våningsplint - UKK 5-L/N - 0713025

Bilden visar standardtypen

Två-våningsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Stor märkyta

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0713025
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356013314
Tullnummer 85369010