Givar-/ställdonsplint - DIKD 1,5-TG DIO O/L-R 12K O-M - 0711988

Givar-/ställdonsplint, med integrerade dioder, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0711988
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1217 -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918955113
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,696 g
Tullnummer 85369010