Kraftkabelplint - UKH 240 BU - 0711852

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 415 A, anslutning: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, poltal: 1, area:70 mm² - 240 mm², AWG: 2/0 - 500 kcmil, bredd: 36 mm, höjd: 123,6 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Stor märkyta
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0711852
Förpackningsenhet 3 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 267 (C_1_2017)
GTIN 4017918885120
Vikt per styck (exklusive förpackning) 496,000 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland IN (Indien)