Kraftkabelplint - HV-M10 - 0711797

Kraftkabelplint, märkspänning: 1250 V, märkström: 309 A, anslutning: Kabelskoanslutning, antal anslutningar: 1, bredd: 32,6 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0711797
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod BE4211 -
Minsta beställningsantal 25 st
Katalogsida Sida 257 (CL_2007)
GTIN 4017918965976
Vikt per styck (exklusive förpackning) 60,964 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland NL (Nederländerna)