Kraftkabelplint - HV-M 8 - 0711784

Kraftkabelplint, märkspänning: 1250 V, märkström: 232 A, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, antal anslutningar: 1, bredd: 24,5 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0711784
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod BE4211 -
Minsta beställningsantal 25 st
Katalogsida Sida 257 (CL_2007)
GTIN 4017918965969
Vikt per styck (exklusive förpackning) 44,876 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland NL (Nederländerna)