Kraftkabelplint - HV-M 6 - 0711771

Kraftkabelplint, märkspänning: 1250 V, märkström: 150 A, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, antal anslutningar: 1, bredd: 18,4 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0711771
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE4211 -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 256 (CL_2007)
GTIN 4017918965952
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,550 g