Säkringsradplint - UKK 5-HESILA 250 (6,3X32) - 0711616

Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., anslutning: Skruvanslutning, diameter: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, märkström: 6,3 A, märkspänning: 400 V, bredd: 8,2 mm, säkringstyp: G / 6,3 x 32, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0711616
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1234 -
GTIN 4017918838942
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,830 g
Tullnummer 85369095
Ursprungsland PL (Polen)