Genomgångsplint - UK 5 N BK - 0711344

Genomgångsplint, anslutning: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredd: 6,2 mm, färg: svart, monteringssätt: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0711344
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918463069
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,620 g
Tullnummer 85369010