Genomföringsplint - HDFK 25-VP/Z GNYE - 0711221

Bild saknas

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Kabelskoanslutning, poltal: 1, märkström: 125 A, area: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 15,1 mm, färg: grön-gul

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0711221
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918313166
Vikt per styck (exklusive förpackning) 48,510 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)