Genomföringsplint - VDFK 6/K - 0711056

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Lödanslutning, poltal: 1, märkström: 57 A, area: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 10 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel att montera med plasträfflade muttrar eller snabbmonteringskil
  • Petsäkert hölje
  • Plintarna är blockbara
  • Universiell skruvanslutning med skruvlåsning
  • Distansplattor ökar luft- och krypsträckorna
  • Monterbar dragavlastning (tillval)
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0711056
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 645 (C_1_2013)
GTIN 4017918117177
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,941 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)