Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/16-GF - 0710167

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, märkarea: 2,5 mm², färg: grön, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hane, antal potentialer: 16, Antal rader: 1, Poltal per rad: 16, antal anslutningar: 16, artikelserie: DFK-MSTB 2,5/..-GF, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, montering: Direkt montering, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 9,3 mm, anslutningssystem: CLASSIC COMBICON, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, Låsning: Skruvlås, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
  • Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0710167
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFJA -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 353 (C_1_2013)
GTIN 4017918005191
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,747 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback