Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/ 8-GF - 0710086

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 8, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direkt montering

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
  • Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0710086
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 353 (C_1_2013)
GTIN 4017918005115
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,143 g