Genomföringsplint - HDFKV 16-VP GNYE - 0709903

Bilden visar varianten HDFKV 16-VP med grå färg

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, Kabelskoanslutning, poltal: 1, märkström: 101 A, area: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 90 °, bredd: 12,1 mm, färg: grön-gul

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0709903
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918155209
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,020 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)