Genomföringsplint - HDFK 16 GNYE - 0709877

Bilden visar varianten HDFK 16 med grå färg

E-nummer: 2931418

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 76 A, area: 0,5 mm² - 25 mm², ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, färg: grön-gul

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0709877
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABEDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918124663
Vikt per styck (exklusive förpackning) 39,800 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback