Genomföringsplint - HDFKV 95-DP - 0709660

Bilden visar varianten HDFKV 95

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Skruvanslutning, poltal: 1, märkström: 232 A, area: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 1/0, bredd: 25 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0709660
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918117092
Tullnummer 85369010