Genomföringsplint - HDFK 95-DP-F - 0709657

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 232 A, area: 25 mm² - 95 mm², ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 25 mm, färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0709657
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918117085
Tullnummer 85369010