Genomföringsplint - HDFKV 10-TWIN - 0709550

Bilden visar en 6-polig variant

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 57 A, area: 0,5 mm² - 16 mm², bredd: 10,1 mm, färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel blockuppbyggnad med varianter med fästtappar
  • Enkel montering av de båda plinthälfterna genom att helt pressa ihop delarna
  • Automatiskt vridskydd genom en i höljet integrerad låstapp
  • Universiell skruvanslutning med skruvlåsning
  • Perfekt för busskoppling av spänningsmatningen
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0709550
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 623 (C_1_2013)
GTIN 4017918005030
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,070 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här

Varuprovsservice