Säkringsgenomföringsplintar - DFK 4-SI(5X20) BK - 0709301

Säkringsgenomföringsplintar, anslutning: Skruvanslutning, Löd-/flatstiftanslutning, poltal: 0, märkström: 6 A, area: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 12,2 mm, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • PE-plint med jordande funktion enligt IEC 60947-7-2
  • Petsäkert hölje
  • Universiell skruvanslutning med skruvlåsning
  • Genomföringsplintarna låses automatiskt i väggen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0709301
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 639 (C_1_2013)
GTIN 4017918005023
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,180 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland BG (Bulgarien)