Genomföringsplint - HDFK 25-VP - 0709136

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, Kabelskoanslutning, poltal: 1, märkström: 125 A, area: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 15,1 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0709136
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 635 (CC_2009)
GTIN 4017918117009
Vikt per styck (exklusive förpackning) 48,480 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)