Genomföringsplint - HDFK 50-VP GNYE - 0708991

Bilden visar varianten HDFK 50-VP i grått

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Kabelskoanslutning, poltal: 1, märkström: 150 A, area: 16 mm² - 50 mm², ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 18,8 mm, färg: grön-gul

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
  • Tillförlitlig täthet även för lågviskösa fyllmassor
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0708991
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AABHDA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918004859
Vikt per styck (exklusive förpackning) 93,470 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback