Genomföringsplint - HDFKV 25-VP-DP - 0708975

Bilden visar liknande produkt

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, Skruvanslutning, poltal: 1, märkström: 125 A, area: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, bredd: 15,1 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0708975
Förpackningsenhet 25 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918004835
Vikt per styck (exklusive förpackning) 50,330 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)