Genomföringsplint - VDFK 4 GNYE - 0708836

Bilden visar varianten VDFK 4 med grå färg

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Lödanslutning, poltal: 1, area: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, bredd: 10 mm, färg: grön-gul

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0708836
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 292 (CL_2002)
GTIN 4017918004781
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,002 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)