Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 AU - 0708784

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, märkarea: 2,5 mm², poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Direkt montering, pinlängd [P]: 9,3 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0708784
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918214425
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,070 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice