Genomföringsplint - HDFK 50 GNYE - 0708726

Bilden visar varianten HDFK 50 med grå färg

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 1, märkström: 150 A, area: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, bredd: 18,8 mm, färg: grön-gul

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0708726
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918004743
Vikt per styck (exklusive förpackning) 126,210 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)