Genomföringsplint - HDFKV 50-VP - 0708580

Bilden visar en 7-polig variant

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Kabelskoanslutning, poltal: 1, märkström: 150 A, area: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: -90 °, bredd: 18,8 mm, färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel blockuppbyggnad med varianter med fästtappar
  • Enkel montering av de båda plinthälfterna genom att helt pressa ihop delarna
  • Petsäkra höljen i ny design
  • Gjutbara varianter garanterar högsta täthet
  • Automatiskt vridskydd genom en i höljet integrerad låstapp
  • Universiell skruvanslutning med skruvlåsning
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
  • Tillförlitlig täthet även för lågviskösa fyllmassor
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0708580
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 619 (C_1_2013)
GTIN 4017918004699
Vikt per styck (exklusive förpackning) 98,400 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här