Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/ 4-G WW(1X1) - 0708137

Bilden visar varianten med löd-/flatstiftanslutningar

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutning: Wire-Wrap®-anslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0708137
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFJA -
GTIN 4017918004453
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,509 g