Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/ 3-G WW(1X1) - 0708124

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direkt montering

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
  • Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0708124
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918004446
Tullnummer 85366930