Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/14-G-5,08 WW(1X1) - 0707992

Bilden visar varianten med löd-/flatstiftanslutningar

Genomföringsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 14, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direkt montering

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
  • Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0707992
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFJA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918004385
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,067 g