Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/11-G-5,08 WW(1X1) - 0707963

Bilden visar varianten med löd-/flatstiftanslutningar

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 11, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Wire-Wrap®-anslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0707963
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFJA -
GTIN 4017918004354
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,800 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice