Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 WW(1X1) - 0707905

Bilden visar varianten med löd-/flatstiftanslutningar

Genomföringsgrunddel, märkarea: 2,5 mm², färg: grön, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Tenn, kontakt: Hane, Antal rader: 1, Poltal per rad: 4, artikelserie: DFK-MSTB 2,5/..-G, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, montering: Direkt montering, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 9,3 mm, anslutningssystem: CLASSIC COMBICON, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, Låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
  • Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0707905
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFJA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918004293
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,524 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback