Genomföringsplint - HDFK 10 GNYE - 0707879

Bilden visar varianten HDFK 10 med grå färg

E-nummer: 2931416

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, Skruvanslutning, poltal: 1, area: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, bredd: 10,1 mm, färg: grön-gul

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0707879
Förpackningsenhet 50 st
Electrical Number 2931416
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 295 (CL-2002)
GTIN 4017918004262
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,310 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)