Genomföringsplint - HDFK 25-DP-PE - 0707798

Bilden visar varianten HDFK 25 PE

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, Skruvanslutning, poltal: 1, märkström: 125 A, area: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, bredd: 15,1 mm, färg: grön-gul

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0707798
Förpackningsenhet 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918004248
Vikt per styck (exklusive förpackning) 70,580 g
Tullnummer 85369010