Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/ 8-G WW(1X1) - 0707730

Bilden visar varianten med löd-/flatstiftanslutningar

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 5 mm, anslutning: Wire-Wrap®-anslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0707730
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4017918004187
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,437 g