Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 WW(1X1) - 0707727

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, märkarea: 2,5 mm², poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Löd-/flatstiftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direkt montering, pinlängd [P]: 9,3 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
  • Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0707727
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918004170
Tullnummer 85366930

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice