Jackbara kretskortskontakter - DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08 - 0707316

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 10, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Löd-/flatstiftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direkt montering, tillbehörsdelen art.-nr. 5030172 kan endast användas tillsammans med MSTB 2,5/...ST-5,08 och MSTBT 2,5/...ST-5,08.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelanslutning på enhetens insida möjliggör flexibel positionering av skåpsgenomföringen
  • Valfritt - fast lödanslutning eller standardiserad flatkontaktanslutning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0707316
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 352 (C_1_2013)
GTIN 4017918004088
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,463 g