Genomföringsplint - DFK 5-9,5 - 0706605

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, Löd-/flatstiftanslutning, poltal: 0, märkström: 18 A, area: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 9,5 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel fastsättning via plasträfflad mutter
  • Petsäkert hölje
  • Märkspänning upp till 690V
  • Universiell skruvanslutning med skruvlåsning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0706605
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 641 (C_1_2013)
GTIN 4017918003777
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,200 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland BG (Bulgarien)