Ställverksplint - URTK/SP BN - 0706061

Ställverksplint, med slid, anslutningstyp: Skruvanslutning, diameter: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredd: 8,2 mm, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: brun

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0706061
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1233 -
GTIN 4017918896041
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,550 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland TR (Turkiet)