Genomföringsplint - DFK-2,8 BU - 0706029

Bilden visar en 6-polig variant

Genomföringsplint, poltal: 1, rastermått: 6 mm, färg: blå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0706029
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBDA -
GTIN 4017918253950
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,420 g
Tullnummer 85369010