Genomföringsplint - HDFK 50/Z - 0705017

Durchführungsklemme, anslutningstyp: Skruvanslutning, poltal: 1, märkström: 150 A, area: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 18,8 mm, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel blockuppbyggnad med varianter med fästtappar
  • Enkel montering av de båda plinthälfterna genom att helt pressa ihop delarna
  • Petsäkra höljen i ny design
  • Automatiskt vridskydd genom en i höljet integrerad låstapp
  • Universiell skruvanslutning med skruvlåsning
  • Distansplattor ökar luft- och krypsträckorna
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0705017
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 617 (C_1_2013)
GTIN 4017918372743
Vikt per styck (exklusive förpackning) 124,650 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)