Genomgångsplint - UHSK/S 2000 - 0704076

Genomgångsplint, märkspänning: 2000 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredd: 10,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla universalplintar typ UK... kan som standard monteras även inom Ex e-området enligt IEC/EN 60079
  • De motsvarande EG-typgodkännandenumren för Ex-godkännande återfinns under tekniska anslutningsdata
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0704076
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 422 (C_1_2017)
GTIN 4017918003661
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,602 g
Tullnummer 85369010