Genomgångsplint - URK-ND 2 - 0701095

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 76 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredd: 10,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0701095
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 295 (CL_2005)
GTIN 4017918003609
Vikt per styck (exklusive förpackning) 35,467 g
Tullnummer 85369010