Genomgångsplint - URKN/S - 0701024

Genomgångsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 57 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredd: 8,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0701024
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 293 (CL_2005)
GTIN 4017918117122
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,250 g
Tullnummer 85369010