Genomgångsplint - MXK 4 BU - 0561028

Genomgångsplint, märkspänning: 690 V, märkström: 32 A, anslutning: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0561028
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918167349
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,350 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)