Genomgångsplint - MXK 4 - 0561002

Genomgångsplint, märkspänning: 690 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 15

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0561002
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1261 -
GTIN 4017918002909
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,235 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback