Mini-genomgångsplint - MBK 6/E - 0552024

E-nummer: 2910726

Mini-genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredd: 8,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Mellanskivor, ändbrickor och mäthylsor avrundar tillbehörsprogrammet
  • Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
  • Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
  • Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0552024
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 528 (C_1_2017)
GTIN 4017918002893
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,024 g
Tullnummer 85369010