Genomgångsplint - REKORD KER-EX - 0551054

För närvarande finns det ingen bild

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 76 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredd: 10,2 mm, färg: ljusbrun, monteringssätt: NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0551054
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918002886
Vikt per styck (exklusive förpackning) 48,785 g
Tullnummer 85369010